HNS 526-3-4000-000-F

Varenummer
922657
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
Elektrisk tilslutning M12x1, 4-benet
Mekanisk forbindelse M30 x 1,5
Supplerende brugerflade 4-20 mA (to ledere), 0-10 V
Skift af udgange 1
Måleområde [mm] 4000
Måleprincip Ultralyd
Display Ja
Godkendelser og certifikater Nej

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
HNS 526 User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(1.6 MB)

HNS 526 User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(1.6 MB)

HNS 526 Level Switch
Produktbrochure DA

(0.93 MB)

HNS 526 Level Switch
Produktbrochure EN

(0.93 MB)