På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Elektrisk forbindelse | 2 x M12x1, 5-benet + M8 4-benet |
---|---|
Mekanisk forbindelse | M18 x 1,5 påskruet flange |
Udgangssignal | Profibus DP-V0 |
Løsning | 0,001 mm |
Måleområde [mm] | 300 |
Design/geometri | Stang |
Måleprincip | Magnetostriktiv |
Godkendelser og certifikater | Nej |