HLT 1100-R2-K01-F11-0620-000

Varenummer
921435
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
Elektrisk forbindelse Kabel m. kappe, længde 1 m
Mekanisk forbindelse Cylinder-integreret, D = 10 mm
Udgangssignal CANopen
Løsning 0,1 mm
Måleområde [mm] 620
Design/geometri Stang
Måleprincip Magnetostriktiv
Godkendelser og certifikater Nej

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
EDS_921435_HLT 1100-R2-K01-F11-0620-000
Software DA

(0 MB)

EDS_921435_HLT 1100-R2-K01-F11-0620-000
Software EN

(0 MB)