HLT 1100-R2-K01-C01-1000-000

Varenummer
921393
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
Elektrisk forbindelse Kabel m. kappe, længde 1 m
Mekanisk forbindelse Cylinder-integreret, D = 10 mm
Udgangssignal 4 .. 20 mA (3-leder)
Løsning 0,1 mm
Måleområde [mm] 1000
Design/geometri Stang
Måleprincip Magnetostriktiv
Godkendelser og certifikater Nej