På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelser og certifikater | Nej |
---|---|
Mekanisk tilslutning | M30 x 1,5 |
Udgangssignal | Nej |
Skift af udgange | 2 skift af udgange |
Måleområde [mm] | 1300 |
Måleprincip | Ultralyd |
Nøjagtighed | 2,00 |
Display | Ja |
Elektrisk tilslutning | M12x1, 5-benet |