HDA 7448-F11-0100-000

Varenummer
921153
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
Godkendelse UL-godkendelse
Elektrisk tilslutning M12x1 / 5p
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Udgangssignal CANopen
Nøjagtighed 1,00 % maks. = 0,5 % type
Trykområde maks. værdi 100
Minimumsværdi for trykområde 0
Trykenhed BAR
Tryktype Relativ

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
Software DA

(0.56 MB)

EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
Software EN

(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
Software DA

(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
Software EN

(0.56 MB)