På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelser og certifikater | UL-godkendelse |
---|---|
Ekstra brugerflade | Nej |
Elektrisk tilslutning | M12x1 / 5p |
Mekanisk forbindelse | 9/16-18 UNF 2A (SAE6)/ekstern |
Skift af udgange | 1 |
Indstillingsområde maksimumværdi | 6000 |
Indstillingsområde minimumværdi | 0 |
Trykenhed | PSI |
Tryktype | Relativ |
Display | Nej |