På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelser og certifikater | UL-godkendelse |
---|---|
Ekstra brugerflade | Nej |
Elektrisk tilslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk forbindelse | G1/4 A ISO 1179-2/ekstern |
Skift af udgange | 2 |
Indstillingsområde maksimumværdi | 25 |
Indstillingsområde minimumværdi | 0 |
Trykenhed | BAR, PSI, MPA |
Tryktype | Relativ |
Display | Ja |