HDA 4778-H-6000-000(psi)

Varenummer
920664
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
Godkendelse UL-godkendelse
Elektrisk tilslutning M12x1 / 5p
Mekanisk forbindelse 9/16-18 UNF 2A (SAE6)/ekstern
Udgangssignal HSI-brugerflade
Nøjagtighed 0,50 % maks. = 0,25 % type
Trykområde maks. værdi 6000
Minimumsværdi for trykområde 0
Trykenhed PSI
Tryktype Relativ