HDA 4748-H-0100-000

Varenummer
909426
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
Godkendelse UL-godkendelse
Elektrisk tilslutning M12x1 / 5p
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Udgangssignal HSI-brugerflade
Nøjagtighed 0,50 % maks. = 0,25 % type
Trykområde maks. værdi 100
Minimumsværdi for trykområde 0
Trykenhed BAR
Tryktype Relativ