På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
Display | Ja |
---|---|
Måleprincip | Kapacitiv |
Stanglængde [mm] | 520 |
Måleområde [mm] | 390 |
Skift af udgange | 2 |
Supplerende brugerflade | 4-20 mA (to ledere), 0-10 V |
Mekanisk forbindelse | Rør 22 mm |
Elektrisk tilslutning | M12x1, 5-benet |
Integreret temperaturføler | Ja |
Godkendelser og certifikater | UL-godkendelse |