ENS 3116-3-0520-000-K

Varenummer
909217
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
Elektrisk tilslutning M12x1, 4-benet
Mekanisk forbindelse Rør 22 mm
Supplerende brugerflade 4-20 mA (to ledere), 0-10 V
Skift af udgange 1
Måleområde [mm] 390
Måleprincip Kapacitiv
Display Ja
Integreret temperaturføler Ja
Stanglængde [mm] 520
Godkendelser og certifikater UL-godkendelse

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(2.41 MB)

ENS 3000 Level Switch
Produktbrochure DA

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch
Produktbrochure EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbrochure DA

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbrochure EN

(0.73 MB)