På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Elektrisk tilslutning | M12x1, 4-benet |
---|---|
Mekanisk forbindelse | Rør 22 mm |
Supplerende brugerflade | Nej |
Skift af udgange | 2 |
Måleområde [mm] | 390 |
Måleprincip | Kapacitiv |
Display | Ja |
Integreret temperaturføler | Ja |
Stanglængde [mm] | 520 |
Godkendelser og certifikater | UL-godkendelse |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(2.41 MB)
ENS 3000 Level Switch
Produktbrochure
DA
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch
Produktbrochure
EN
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbrochure
DA
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbrochure
EN
(0.73 MB)