ENS 3218-5-0410-000-K

Varenummer
909215
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
Display Ja
Måleprincip Kapacitiv
Stanglængde [mm] 410
Måleområde [mm] 290
Skift af udgange 2
Supplerende brugerflade 4-20 mA (to ledere), 0-10 V
Mekanisk forbindelse Rør 22 mm
Elektrisk tilslutning M12x1, 5-benet
Integreret temperaturføler Nej
Godkendelser og certifikater UL-godkendelse