På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelse | UL-godkendelse |
---|---|
Elektrisk tilslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk forbindelse | G1/4 A ISO 1179-2/ekstern |
Udgangssignal | 4 til 20mA (2 ledere) |
Nøjagtighed | 1,00 % maks. = 0,5 % type |
Trykområde maks. værdi | 250 |
Minimumsværdi for trykområde | 0 |
Trykenhed | BAR |
Tryktype | Relativ |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(9.75 MB)

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Produktbrochure
DA
(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Produktbrochure
EN
(6.23 MB)