På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
Godkendelser og certifikater | UL-godkendelse |
---|---|
Ekstra brugerflade | Nej |
Elektrisk tilslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk forbindelse | G1/4 ISO 1179-1/intern |
Skift af udgange | 1 |
Indstillingsområde maksimumværdi | 1 |
Indstillingsområde minimumværdi | -1 |
Trykenhed | BAR, PSI, MPA |
Tryktype | Relativ |
Display | Ja |