EDS 3346-3-0016-000-E1

Varenummer
908534
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
Godkendelser og certifikater UL-godkendelse
Ekstra brugerflade 4 til 20 mA, 0 til 10V
Elektrisk tilslutning M12x1 / 4p
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Skift af udgange 1
Indstillingsområde maksimumværdi 16
Indstillingsområde minimumværdi 0
Trykenhed BAR, PSI, MPA
Tryktype Relativ
Display Ja