EDS 3348-5-01,0-000-F1

Varenummer
908514
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
Godkendelser og certifikater UL-godkendelse
Ekstra brugerflade 4 til 20 mA, 0 til 10V
Elektrisk tilslutning M12x1 / 5p
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Skift af udgange 2
Indstillingsområde maksimumværdi 1
Indstillingsområde minimumværdi 0
Trykenhed BAR, PSI, MPA
Tryktype Relativ
Display Ja