EDS 3388-5-0089-400-F1(-14...+75PSI)

Varenummer
908497
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
Godkendelser og certifikater UL-godkendelse
Ekstra brugerflade 4 til 20 mA, 0 til 10V
Elektrisk tilslutning M12x1 / 5p
Mekanisk forbindelse 1/4-18 NPT/ekstern
Skift af udgange 2
Indstillingsområde maksimumværdi 75
Indstillingsområde minimumværdi -14
Trykenhed BAR, PSI, MPA
Tryktype Relativ
Display Ja