EDS 3446-2-0250-000

Varenummer
908164
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
Godkendelser og certifikater UL-godkendelse
Ekstra brugerflade Nej
Elektrisk tilslutning M12x1 / 4p
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Skift af udgange 2
Indstillingsområde maksimumværdi 250
Indstillingsområde minimumværdi 0
Trykenhed BAR, PSI, MPA
Tryktype Relativ
Display Ja