HDA 4744-A-250-000

Varenummer
907303
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
Godkendelse UL-godkendelse
Elektrisk tilslutning Binder-serie 714 M18/4p
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Udgangssignal 4 til 20mA (2 ledere)
Nøjagtighed 0,50 % maks. = 0,25 % type
Trykområde maks. værdi 250
Minimumsværdi for trykområde 0
Trykenhed BAR
Tryktype Relativ