HDA 4445-B-016-000

Varenummer
907299
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
Godkendelse UL-godkendelse
Elektrisk tilslutning DIN EN 175301-803/3p + PE
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Udgangssignal 0 til 10V
Nøjagtighed 1,00 % maks. = 0,5 % type
Trykområde maks. værdi 16
Minimumsværdi for trykområde 0
Trykenhed BAR
Tryktype Relativ

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Produktbrochure DA

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Produktbrochure EN

(6.23 MB)