HDA 4775-B-3000-000(PSI)

Varenummer
907196
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
Godkendelse UL-godkendelse
Elektrisk tilslutning DIN EN 175301-803/3p + PE
Mekanisk forbindelse 9/16-18 UNF 2A (SAE6)/ekstern
Udgangssignal 0 til 10V
Nøjagtighed 0,50 % maks. = 0,25 % type
Trykområde maks. værdi 3000
Minimumsværdi for trykområde 0
Trykenhed PSI
Tryktype Relativ