På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelse | UL-godkendelse |
---|---|
Elektrisk tilslutning | DIN EN 175301-803/3p + PE |
Mekanisk forbindelse | 9/16-18 UNF 2A (SAE6)/ekstern |
Udgangssignal | 4 til 20mA (2 ledere) |
Nøjagtighed | 1,00 % maks. = 0,5 % type |
Trykområde maks. værdi | 1000 |
Minimumsværdi for trykområde | 0 |
Trykenhed | PSI |
Tryktype | Relativ |