HDA 4475-A-0150-000(PSI)

Varenummer
907015
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
Godkendelse UL-godkendelse
Elektrisk tilslutning DIN EN 175301-803/3p + PE
Mekanisk forbindelse 9/16-18 UNF 2A (SAE6)/ekstern
Udgangssignal 4 til 20mA (2 ledere)
Nøjagtighed 1,00 % maks. = 0,5 % type
Trykområde maks. værdi 150
Minimumsværdi for trykområde 0
Trykenhed PSI
Tryktype Relativ