På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Temperatursondens længde | 0.0 |
---|---|
Godkendelser og certifikater | Nej |
Supplerende brugerflade | 4-20 mA (to ledere), 0-10 V |
Skift af udgange | 4 |
Temperaturområde maks. værdi | 100 |
Temperaturområde min. værdi | 0 |
Temperatursonde | afbrudt |
Display | Ja |
Elektrisk tilslutning | Klemrække |
Mekanisk tilslutning | Intet |