HDA 4745-A-600-031(350bar)

Varenummer
906503
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
Godkendelse UL-godkendelse
Elektrisk tilslutning DIN EN 175301-803/3p + PE
Mekanisk forbindelse G1/4 A ISO 1179-2/ekstern
Udgangssignal 4 til 20mA (2 ledere)
Nøjagtighed 0,50 % maks. = 0,25 % type
Trykområde maks. værdi 350
Minimumsværdi for trykområde 0
Trykenhed BAR
Tryktype Relativ