På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Kombination | Ingen BV-kombination |
---|---|
Kontaktpositionsovervågning | Med mekanisk endestop |
Lås | Uden lås |
Fastgørelseshuller | Uden fastgørelseshuller |
Godkendelses-/testcertifikat | Ingen godkendelse |
Aktivering | Håndtag |
Nominelt tryk | 580 |
Nominelt tryk | 4 |
Nominelt tryk | 40 |
Design af håndtag | Håndsving |
Overfladebeskyttelse | Uden |
Materialekode | Rustfrit stål-s.st.-PTFE-FKM/PTFE |
Husmateriale, kugleventil | Rustfrit stål |
Tilslutning/flangebetegnelse | Rp |
Tilslutningstype | Hungevind |
Nominel størrelse | 20 |
Design | KHN |
Objektbetegnelse | KHN-Rp3/4-3333-18X-E-1.057 |
Delnummer | 852421 |