SRE1-G1/4-01X/1,6 Q=1,6-2,1

Varenummer
717583
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
Justeringstype Værktøj
Hulrum 05520
Qmax-ventiler [l/min] 15
Q-produktfamilie [l/min] 0.25 - 15
Produktfamilie SRE1
Flowhastighedsområde [l/min] 1.6 - 2.1
Funktion Spoleventil
Funktion Kontrolventil til flow
Nom. størrelse 5
Objektbetegnelse SRE1-G1/4-01X/1,6 Q=1,6-2,1
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Tomme
Delnummer 717583
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktbrochure DA

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktbrochure EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)