DB4E-01X-350V

Varenummer
716003
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Udløbsventil
Justeringstype Værktøj
Hulrum 06020
Qmax-ventiler [l/min] 30
Produktfamilie DB4E
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 4 - 630
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 30
Trykindstillingsområde [bar] 20 - 350
Nom. størrelse 4
Objektbetegnelse DB4E-01X-350V
Pmax [bar] 630
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 716003
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DB4E Pressure Relief Valve
Produktbrochure DA

(0.3 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
Produktbrochure EN

(0.3 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)