SR5E-01X/4 Q=4,0-5,2

Varenummer
710340
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
Justeringstype Værktøj
Hulrum 06020
Qmax-ventiler [l/min] 20
Q-produktfamilie [l/min] 0.3 - 20
Produktfamilie SR5E
Flowhastighedsområde [l/min] 4 - 5.2
Funktion Spoleventil
Funktion Kontrolventil til flow
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse SR5E-01X/4 Q=4,0-5,2
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 710340
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
SR5E 2-Way Flow Regulator
Produktbrochure DA

(0.36 MB)

SR5E 2-Way Flow Regulator
Produktbrochure EN

(0.36 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)