DV5E-11X

Varenummer
710302
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
Yderligere funktion Finspindel til spjæld
Justeringstype Manual
Hulrum 06020
Qmax-ventiler [l/min] 30
Q-produktfamilie [l/min] 0 - 30
Produktfamilie DV5E
Flowhastighedsområde [l/min] 0 - 30
Funktion Knækventil
Funktion Ventil til spjæld
Nom. størrelse 6
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale FKM
Design Patron
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)