DSR5E-010/100V

Varenummer
710280
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Overtryksbeskyttelsesventil
Justeringstype Værktøj
Hulrum 06020
Qmax-ventiler [l/min] 15
Produktfamilie DSR5E
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 25 - 350
Funktion Knækventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 15
Trykindstillingsområde [bar] 25 - 100
Nom. størrelse 5
Objektbetegnelse DSR5E-010/100V
Pmax [bar] 500
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 710280
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DSR5E Overpressure Protection Valve
Produktbrochure DA

(0.24 MB)

DSR5E Overpressure Protection Valve
Produktbrochure EN

(0.24 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)