DMVE-G1/2-01X-140H

Varenummer
710256
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Trykreguleringsventil
Justeringstype Manual
Hulrum 08030
Qmax-ventiler [l/min] 30
Produktfamilie DMVE
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 10 - 140
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 30
Trykindstillingsområde [bar] 10 - 140
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse DMVE-G1/2-01X-140H
Pmax [bar] 500
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Tomme
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 710256
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DMVE Pressure Reducing Valve
Produktbrochure DA

(0.34 MB)

DMVE Pressure Reducing Valve
Produktbrochure EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)