DMVE-G1/2-01X-50V

Varenummer
710254
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
Yderligere funktion Ingen
Version Ingen
Trykindstilling [bar] Ingen forudindstilling
Standard Trykreguleringsventil
Justeringstype Værktøj
Hulrum 08030
Qmax-ventiler [l/min] 30
Produktfamilie DMVE
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] 10 - 140
Funktion Spoleventil
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 30
Trykindstillingsområde [bar] 10 - 50
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse DMVE-G1/2-01X-50V
Pmax [bar] 500
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Tomme
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 710254
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DMVE Pressure Reducing Valve
Produktbrochure DA

(0.34 MB)

DMVE Pressure Reducing Valve
Produktbrochure EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)