RVE-G1/4-01-V-4,0

Varenummer
710157
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
Funktion Kontraventil
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum 04220
Qmax-ventiler [l/min] 10
Produktfamilie RVE-G1/4
Sprængningstryk [bar] 4
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 10
Nom. størrelse 5
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Tomme
Tætningsmateriale FKM
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Produktbrochure DA

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Produktbrochure EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)