WVT-12S-1-VERZINKT

Varenummer
710132
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
Funktion Shuttleventil
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum Inlineforbindelse
Qmax-ventiler [l/min] 80
Produktfamilie WVT-12
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 80
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse WVT-12S-1-VERZINKT
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Delnummer 710132
Design Rørledning

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Produktbrochure DA

(0.41 MB)

WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Produktbrochure EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)