WVE-R1/8-010 *

Varenummer
710125
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
Funktion Shuttleventil
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum 03030
Qmax-ventiler [l/min] 10
Produktfamilie WVE-R1/8
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 10
Nom. størrelse 4
Objektbetegnelse WVE-R1/8-010 *
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Tomme
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 710125
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Produktbrochure DA

(0.31 MB)

WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Produktbrochure EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)