ERVE08021-01-C-V-3,4-1

Varenummer
710000
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
Funktion Styreventil pilot-til-åben
Pilotforhold 3.4
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum 08021
Qmax-ventiler [l/min] 30
Produktfamilie ERVE08021
Sprængningstryk [bar] 1
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 30
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse ERVE08021-01-C-V-3,4-1
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Tomme
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 710000
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktbrochure DA

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktbrochure EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)