RV-40-01.1/0-4,5 BAR

Varenummer
707516
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
Specifikationer
Funktion Kontraventil
Justeringstype Ikke tilgængelig
Hulrum Inlineforbindelse
Qmax-ventiler [l/min] 600
Produktfamilie RV-40
Sprængningstryk [bar] 4,5
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 600
Nom. størrelse 40
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Tomme
Design Rørledning

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktbrochure DA

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktbrochure EN

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0 MB)