DRV-12-12.5/0

Varenummer
707318
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
Yderligere funktion Finspindel til spjæld
Model ZnNi-overflade
Justeringstype Værktøj med hættemøtrik
Hulrum Inlineforbindelse
Qmax-ventiler [l/min] 90
Q-produktfamilie [l/min] 0 - 90
Produktfamilie DRV-12
Sprængningstryk [bar] 0,5
Flowhastighedsområde [l/min] 0 - 90
Funktion Knækventil
Funktion Kontraventil til spjæld
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DRV-12-12.5/0
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 707318
Design Rørledning

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbrochure DA

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbrochure EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)