DRV-20-12.1/0

Varenummer
707308
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
Yderligere funktion Finspindel til spjæld
Model ZnNi-overflade
Justeringstype Værktøj med hættemøtrik
Hulrum Inlineforbindelse
Qmax-ventiler [l/min] 300
Q-produktfamilie [l/min] 0 - 300
Produktfamilie DRV-20
Sprængningstryk [bar] 0,5
Flowhastighedsområde [l/min] 0 - 300
Funktion Knækventil
Funktion Kontraventil til spjæld
Nom. størrelse 20
Objektbetegnelse DRV-20-12.1/0
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 707308
Design Rørledning

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Produktbrochure DA

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Produktbrochure EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)