DVE16920-12-C-V

Varenummer
706682
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
Yderligere funktion Finspindel til spjæld
Model ZnNi-overflade
Justeringstype Værktøj med hættemøtrik
Hulrum 16920
Qmax-ventiler [l/min] 160
Q-produktfamilie [l/min] 0 - 160
Produktfamilie DVE16
Flowhastighedsområde [l/min] 0 - 160
Funktion Knækventil
Funktion Ventil til spjæld
Nom. størrelse 16
Objektbetegnelse DVE16920-12-C-V
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 706682
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Produktbrochure DA

(0.32 MB)

DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Produktbrochure EN

(0.32 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)