DVE10920-12-C-V

Varenummer
706656
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
Yderligere funktion Finspindel til spjæld
Model ZnNi-overflade
Justeringstype Værktøj med hættemøtrik
Hulrum 10920
Qmax-ventiler [l/min] 80
Q-produktfamilie [l/min] 0 - 80
Produktfamilie DVE10
Flowhastighedsområde [l/min] 0 - 80
Funktion Knækventil
Funktion Ventil til spjæld
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DVE10920-12-C-V
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 706656
Design Patron

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Produktbrochure DA

(0.32 MB)

DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Produktbrochure EN

(0.32 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)