DVE08920-04-C-V

Varenummer
706622
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
Yderligere funktion Finspindel til spjæld
Justeringstype Manual
Hulrum 08920
Qmax-ventiler [l/min] 50
Q-produktfamilie [l/min] 0 - 50
Produktfamilie DVE08
Flowhastighedsområde [l/min] 0 - 50
Funktion Knækventil
Funktion Ventil til spjæld
Nom. størrelse 8
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Metrisk
Tætningsmateriale FKM
Design Patron
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)