DRVP-06-12.2

Varenummer
706344
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
Yderligere funktion Finspindel til spjæld
Model ZnNi-overflade
Justeringstype Værktøj med hættemøtrik
Hulrum PLADEMONTERET
Qmax-ventiler [l/min] 20
Q-produktfamilie [l/min] 0 - 20
Produktfamilie DRVP-06
Sprængningstryk [bar] 0,5
Flowhastighedsområde [l/min] 0 - 20
Funktion Knækventil
Funktion Kontraventil til spjæld
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse DRVP-06-12.2
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 706344
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbrochure DA

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbrochure EN

(0.47 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)