SRVRP-16-01.3

Varenummer
706157
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
Justeringstype Manual
Hulrum PLADEMONTERET
Qmax-ventiler [l/min] 90
Q-produktfamilie [l/min] 0 - 90
Produktfamilie SRVRP-16
Flowhastighedsområde [l/min] 0 - 90
Funktion Spoleventil
Funktion Kontrolventil til flow
Nom. størrelse 16
Objektbetegnelse SRVRP-16-01.3
Pmax [bar] 210
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 706157
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Produktbrochure DA

(0.34 MB)

SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Produktbrochure EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure DA

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)