SRVR-20-01.1/0

Varenummer
706115
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
Justeringstype Manual
Hulrum Inlineforbindelse
Qmax-ventiler [l/min] 160
Q-produktfamilie [l/min] 0 - 160
Produktfamilie SRVR-20
Flowhastighedsområde [l/min] 0 - 160
Funktion Spoleventil
Funktion Kontrolventil til flow
Nom. størrelse 20
Objektbetegnelse SRVR-20-01.1/0
Pmax [bar] 210
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 706115
Design Rørledning

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Produktbrochure DA

(0.34 MB)

SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Produktbrochure EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)