DRVP-12-01.2

Varenummer
705783
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
Justeringstype Manual
Hulrum PLADEMONTERET
Qmax-ventiler [l/min] 90
Q-produktfamilie [l/min] 0 - 90
Produktfamilie DRVP-12
Sprængningstryk [bar] 0,5
Flowhastighedsområde [l/min] 0 - 90
Funktion Knækventil
Funktion Kontraventil til spjæld
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DRVP-12-01.2
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 705783
Design Manifoldmonteret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbrochure DA

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbrochure EN

(0.47 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)