DRV-12-30.1/0

Varenummer
705658
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
Model Rustfrit stål
Justeringstype Manual
Hulrum Inlineforbindelse
Qmax-ventiler [l/min] 90
Q-produktfamilie [l/min] 0 - 90
Produktfamilie DRV-12
Sprængningstryk [bar] 0,5
Flowhastighedsområde [l/min] 0 - 90
Funktion Knækventil
Funktion Kontraventil til spjæld
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DRV-12-30.1/0
Pmax [bar] 350
Styringens art Direktvirkende
Installationens art Andre
Tætningsmateriale FKM
Delnummer 705658
Design Rørledning
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure EN

(0.11 MB)